??
Choix du modèle CAO
K1182.8210001
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1182 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 3.8 Nm
Nomenclature
K1182.8210001
BESTKIPP
Référence
K1182.8210001
MATERIAL
matière
Aluminium
OBFLGK
Surface
eloxiert
AUSF
Modèle
Ressort d'ouverture
FARBE
Couleur
noir
W
Angle
°
A
Largeur
82.5 mm
A1
Distance
56.5 mm
B
Longueur
100 mm
B1
Distance
74 mm
D
Diamètre
6.2 mm
D1
Diamètre
24 mm
S
Epaisseur
5.5 mm
F1
9000 N
F2
11900 N
GEW
Poids environ
0.1854 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268245
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions